50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071315
EAN:
4031582317558
Réf. produit :
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau durable et résistant aux chocs, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est également composée de polypropylène, avec un bandage identique au corps de roue pour une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction excessive et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications légères à moyennes. Elle convient particulièrement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour ces environnements domestiques et professionnels.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique