Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée sur les structures de support. Le boîtier, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante assurant la mobilité omnidirectionnelle de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et régulier. La hauteur totale de la roulette est de 59 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée et fiable sans sollicitations excessives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
AA25PJI050S70-10X15 TFR
EAN
4031582385649
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
59 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
15 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
126 mm
Rayon d'encombrement
63 mm
Diamètre du filetage
10 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
50 mm
Lumina
AA20PJI050S70-10X15/8 9011/9011/7042

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant un montage sécurisé et rapide sur diverses structures. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une flexibilité directionnelle optimale tout en maintenant une stabilité structurelle. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, assurant une excellente adhérence et une usure réduite. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et durable du roulement. La hauteur globale du produit atteint 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Cette conception robuste et polyvalente garantit une performance fiable dans les environnements domestiques et professionnels.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg