Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Elle est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur diverses structures de mobilier. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une protection des sols sensibles. La hauteur totale de l'ensemble est de 64 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
AA25PJI050P41-38x38/10
EAN
4031582409994
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
64 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.11 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
126 mm
Rayon d'encombrement
63 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 50 mm
Lumina
AA20PJI050P41-38X38 TFR

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses surfaces de mobilier. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence, une faible usure et une protection efficace des sols. La hauteur totale de la roulette atteint 63 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les meubles de faible hauteur. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau, où elle offre mobilité et praticité sans compromettre la stabilité structurelle.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg