50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071596
EAN:
4031582341843
Réf. produit :
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-professio...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-professionnelles. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique appropriée, tandis que la tige pivotante en polypropylène offre une stabilité structurelle optimale. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant une rotation fluide et durable. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, combinant adhérence et propriétés antistatiques. La hauteur totale de l'ensemble atteint 54 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau nécessitant mobilité et stabilité.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques