Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau thermoplastique offrant une excellente résistance chimique et une légèreté optimale pour les applications de mobilier. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et stable de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 50 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 63 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les déplacements sont occasionnels et modérés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
AA20POI050P41-38X38 TFR
EAN
4031582385595
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
63 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.12 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
4.4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
98 mm
Rayon d'encombrement
49 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
50 mm
Lumina
AA25POI050P41-38X38 TFR

La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une légèreté optimale. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également composée de polypropylène, assurant une homogénéité matérielle et une cohérence de performance. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et une durabilité accrue du système de rotation. La tige pivotante, élément central du mécanisme de pivotement, facilite les mouvements multidirectionnels avec une grande précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 63 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant mobilité et stabilité.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg