50 mm
Lumina
EAN:
4031582385632
Réf. produit :
AA20PJI050P41-38X38 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses surfaces de mobilier. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence, une faible usure et une protection efficace des sols. La hauteur totale de la roulette atteint 63 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les meubles de faible hauteur. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau, où elle offre mobilité et praticité sans compromettre la stabilité structurelle.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique