Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et l'entretien régulier de la roulette. La hauteur totale du produit est de 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A525UJI050L51-8
EAN
4031582431896
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
56 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.08 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
8 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
124 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
Accessoires

Accessory
Plaque de montage
P10-40x17 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,04 kg. La platine rectangulaire dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable. L'accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de mobilité légère à modérée.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Plaque de montage
P11-40x17 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Plaque de montage
P11-40x25 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une configuration de tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine rectangulaire de 40 mm de longueur et 25 mm de largeur, permettant une fixation robuste et stable. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité structurelle.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Plaque de montage
P11-40x27 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un système de fixation par tige avec platine en L. Cet accessoire présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Axe
S70-10x10 / 8

L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire présente une hauteur globale de 6 mm et un poids de 0,02 kg, le rendant particulièrement léger et compact pour une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Sa conception robuste garantit une fixation sécurisée et fiable dans les applications industrielles et commerciales.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessory
Axe
R10-8x28 / 8

La Tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg. Cet élément de type tige filetée offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes exigeantes.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
R21-13X26/8

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, fabriqué avec des adaptateurs zamac et présentant une hauteur totale de 2 mm. Cet accessoire pèse 0,01 kg et est équipé d'un boulon de 13 mm de diamètre. Il offre une capacité de charge statique de 160 kg et une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications nécessitant une performance optimale et une durabilité accrue.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

50 mm
Lumina
A520PJI050L51-8 9011/7042

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale pour les environnements intérieurs. La tige pivotante en polypropylène assure une rotation fluide et fiable de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de la roulette atteint 56 mm, dimension permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau. Ces caractéristiques techniques en font une solution fiable pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg