50 mm
Lumina
EAN:
4031582395327
Réf. produit :
A525POI050P41 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur les meubles et structures mobiles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau durable et léger offrant une excellente résistance aux chocs et aux conditions d'utilisation courantes. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement optimal et une longévité accrue. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit est de 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le système de blocage de roue intégré permet d'immobiliser la roulette lorsque nécessaire. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où mobilité et stabilité sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique