50 mm
Lumina
EAN:
4031582341423
Réf. produit :
A523YOI050B10-11x20 DOM45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette trouve ses applications sur les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques