50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071098
EAN:
4031582317343
Réf. produit :
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de l'ensemble atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Son design compact et ses performances fiables en font un composant idéal pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables