Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le logement, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et une manœuvrabilité optimale de la roulette dans toutes les directions. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée de polypropylène conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance à l'usure et des propriétés antistatiques. Le moyeu lisse avec entretoise et le matériau de la bande de roulement, identique au corps de roue, garantissent une performance durable et une usure uniforme. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible à moyenne hauteur. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la destine aux applications telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où une mobilité contrôlée et une stabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
Numéro de matériau S4
990071196
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
61 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
38 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène, conducteur d’électricité
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène conducteur d'électricité, matériau identique au corps de roue pour garantir l'homogénéité structurelle. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et l'entretien, tandis que la bande de roulement reprend les mêmes caractéristiques matérielles que le corps principal. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans des espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications de mobilier léger. Cette roulette est particulièrement destinée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où sa combinaison de légèreté, de conductivité électrique et de fiabilité mécanique constitue un atout majeur.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg