Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une rotation fluide et une grande durabilité. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est fabriquée en polypropylène et présente une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction excessive et une longévité accrue du système de roulement. La hauteur totale de l'ensemble atteint 61 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier léger. Elle est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où sa robustesse et sa fiabilité sont essentielles pour assurer une mobilité fluide et sécurisée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
EAN
4031582317275
Numéro de matériau S4
990071168
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
61 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
38 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables