50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Réf. produit :
A229POI050B10-11x20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement d'orientation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue mesure 50 mm. Les dimensions générales indiquent une hauteur totale de 33 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, garantissant des performances adaptées aux applications nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance appropriée aux contraintes mécaniques.
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
Matériau solide
Revêtement en téflon pour une utilisation continue
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement