Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila stainless est une solution de mobilité professionnelle conçue pour les environnements exigeants. Le système de fixation utilise un trou central permettant le montage avec des vis standard de dimensions différentes, offrant une grande flexibilité d'installation. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes de collectivité, garantissant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité accrue dans les environnements humides et agressifs. Le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes, assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 50 mm et combine une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique avec un corps en polypropylène, offrant une excellente adhérence et une usure réduite. Le moyeu lisse facilite le montage et l'entretien de la roulette. La hauteur totale du produit est de 69 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels, où fiabilité et hygiène sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Numéro de matériau S4
990036671
Attributs principaux
Émission de CO2 (portée 3)
0.57
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.15 kg
Nom du produit
Agila stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes de collectivité)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
98 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
49 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
19 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

La roulette pivotante à blocage de roue Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg