50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990079237
EAN:
4031582335798
Réf. produit :
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
La roulette pivotante tige filetée est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de fixation robuste et pol...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante tige filetée est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de fixation robuste et polyvalente. Le système de fixation utilise un trou borgne pour fixation B10, permettant une intégration sécurisée dans diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène conducteur d'électricité, matériau identique au corps de roue pour garantir l'homogénéité et la cohérence mécanique. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et l'entretien, assurant un fonctionnement sans friction prolongé. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques