50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990079236
EAN:
4031582335804
Réf. produit :
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide et sans entretien, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique efficace. Le corps de la roue, fabriqué en polypropylène conducteur d'électricité, complète cette conception antistatique adaptée aux environnements sensibles. La hauteur totale de la roulette atteint 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les meubles compacts. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où la mobilité contrôlée et la sécurité électrostatique sont essentielles.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques