Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur les structures existantes. Le boîtier de la roulette est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée de polypropylène, matériau léger et résistant à l'usure, avec un moyeu lisse équipé d'une entretoise garantissant un fonctionnement sans jeu et une longévité accrue. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante sur tous les types de surfaces. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 56 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité fiable et contrôlée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
Numéro de matériau S4
990079239
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
56 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Chrome
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Zamac / Aluminium
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
0 mm
Diamètre d'encombrement
102 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
51 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
7 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
7 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique