50 mm
Linea load
Numéro de commande :
990773102
EAN:
4031582421606
Réf. produit :
5940UAP050L51-8 load 9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea load est une roulette pivotante conçue pour les applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 per...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea load est une roulette pivotante conçue pour les applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une intégration sécurisée dans diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide haute performance et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le roulement à billes de précision de la roue offre une performance de roulement supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 50,5 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour des applications variées incluant les systèmes AMR, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau, les lève-patients et les chaises de bureau.
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur