50 mm
Linea load
EAN:
4031582431087
Réf. produit :
5940UAP050L51-8 load 7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea load est une roulette pivotante conçue pour des applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 per...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea load est une roulette pivotante conçue pour des applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une intégration rapide et sécurisée sur diverses structures. Le boîtier, fabriqué en polyamide, offre une résistance mécanique optimale et une durabilité exceptionnelle, tandis que le roulement à billes de précision intégré au mécanisme pivotant garantit une rotation fluide et une longévité accrue. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et revêtue d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, assurant une adhérence fiable et une usure minimale sur tous types de surfaces. Avec une hauteur totale de 50,5 mm, cette roulette présente des dimensions compactes facilitant son intégration dans des espaces restreints. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les systèmes AMR, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau, les lève-patients et les chaises de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé