50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Réf. produit :
5520PJI050L51-8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'un t...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation courants. La tige pivotante assure une rotation fluide et stable de la roulette dans toutes les directions. La roue elle-même présente un diamètre de 50 mm et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et assure un fonctionnement sans jeu. La hauteur totale de la roulette atteint 56 mm, dimension importante pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Fonctionnalités spéciales