50 mm
Agila twin
EAN:
4031582439526
Réf. produit :
2975UAP050P40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 50 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol