Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 50 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 69 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2975UAH050P30-11
EAN
4031582413755
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
53 mm
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.29 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
77.5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila twin
2970UAH050P30-11

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 50 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 69 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg