50 mm
Agila twin
EAN:
4031582333558
Réf. produit :
2975PJP050P30-11 TNL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage de roue équipée d'un système de fixation par trou central. Le châssis est fabr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage de roue équipée d'un système de fixation par trou central. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol