50 mm
Agila twin
EAN:
4031582458138
Réf. produit :
2970UOO050P40 (12)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol