Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2970PJH050P30-10,3
EAN
4031582439472
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.31 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10.3 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
106 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila twin
2975DIK050P30-11

La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg