50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Réf. produit :
2478YGO050P41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une ro...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique peut supporter jusqu'à 100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques