50 mm
Agila
Numéro de commande :
990039979
EAN:
4031582404326
Réf. produit :
2478UAP050P41-55
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier de moy...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier de moyenne épaisseur assurant une structure robuste et durable. Le mécanisme de pivotement du boîtier intègre un roulement à double rangée de billes offrant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur diverses surfaces. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 69 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Agila est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les environnements hospitaliers, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.