50 mm
Agila
Numéro de commande :
990003898
EAN:
4031582030013
Réf. produit :
2478PJI050P41-55
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur diverses structures de support. Le...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur diverses structures de support. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, assurant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et régulier du roulement. La hauteur totale de la roulette est de 69 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Agila est particulièrement destinée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin, où sa fiabilité et sa performance sont essentielles.