Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses structures de mobilier et d'équipements. La roulette est montée sur un corps en tôle d'acier qui garantit une résistance mécanique optimale et une longévité accrue en environnement professionnel. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est dotée d'un roulement à billes conique offrant une rotation fluide et précise, tandis que sa bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant protège les sols délicats tout en assurant une excellente adhérence. La hauteur totale de la roulette est de 69 mm, ce qui permet une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les environnements hospitaliers, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2478DIK050P41-55
EAN
4031582030037
Numéro de matériau S4
990003897
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
35 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.16 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
6.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
44 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
38.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
44 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
38.5 mm
Longueur de la platine
55 mm
Largeur de la platine
55 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
27 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
19 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique