Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est montée sur un roulement à billes conique qui garantit une performance optimale et une longévité accrue. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc semi-élastique de couleur noire avec propriétés conductrices d'électricité, offrant une excellente adhérence et une dissipation électrostatique. Le corps de la roue est forgé en tôle d'acier pour assurer une résistance mécanique maximale. La hauteur totale de la roulette est de 72 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Agila est particulièrement destinée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2470DYK050B10-11x31
EAN
4031582341089
Numéro de matériau S4
900000410
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.24 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
31 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
98 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
49 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
19 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
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
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Prise de courant
R40-18x18 / 11

La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, offrant une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 18 mm. Cet accessoire présente une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettage. Avec un poids léger de 0,01 kg, cette douille synthétique assure une intégration optimale aux systèmes de roulettes existants tout en maintenant les standards techniques requis pour les environnements industriels.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-14/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet élément d'assemblage est équipé d'un boulon de diamètre 14 mm permettant une fixation sécurisée. La douille offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes industrielles et commerciales.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-15/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet élément d'assemblage est équipé d'un boulon de diamètre 15 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le poids de ce composant est de 0 kg, ce qui en fait une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une fixation fiable et durable sur les systèmes de roulettes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-16/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 16 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le poids de ce composant est de 0 kg, ce qui en fait une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une roulette robuste et fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-17/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet accessoire offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le diamètre du boulon de fixation est de 17 mm, assurant une installation sécurisée et fiable sur votre système de roulettes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-19/11

La Douille synthétique est un accessoire de type manchon synthétique rond conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 19 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable dans les applications exigeantes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-22/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu comme manchon synthétique rond, destiné à équiper les roulettes. Cet accessoire présente une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 22 mm. Son poids léger de 0,01 kg facilite l'intégration dans les assemblages. La douille offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes standard.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-23/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec un diamètre de boulon de 23 mm et une hauteur totale de 36 mm. Ce composant pèse 0,01 kg et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles exigeant fiabilité et performance.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-16/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et s'adapte à un boulon de 16 mm de diamètre. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Avec un poids de 0 kg, cette douille synthétique constitue une solution légère et fiable pour l'équipement de roulettes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-17/11

La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, offrant une solution robuste pour les applications exigeantes. Cet accessoire présente une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 17 mm, garantissant une intégration optimale sur les systèmes de roulettes standards. Avec une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, cette douille synthétique assure une performance fiable en conditions d'utilisation normales. Son poids léger de 0,01 kg facilite l'installation et la manipulation, tandis que sa construction en matériau synthétique offre une durabilité et une résistance accrues aux environnements variés.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-21/11

La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, présentant une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 21 mm. Cet accessoire pèse 0,01 kg et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de roulettes nécessitant une robustesse et une fiabilité optimales.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-22/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et pèse 0,01 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications de roulettes. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 22 mm, assurant une fixation robuste et fiable. La douille synthétique supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeant une performance constante et une durabilité éprouvée.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-23/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et pèse 0,01 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications de roulettes. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 23 mm, assurant une fixation robuste et fiable. Concernant les capacités de charge, cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeant une performance constante et une durabilité éprouvée.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R40-26/11

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme carrée. Cet élément mesure 36 mm de hauteur et pèse 0,01 kg, offrant une solution légère et durable. Il est équipé d'un boulon de 26 mm de diamètre assurant une fixation sécurisée. La douille supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles standard nécessitant fiabilité et performance.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 36 mm. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm et offre une capacité de charge statique de 80 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Le poids de ce composant est de 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg