Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 50 mm pour une manœuvrabilité optimale. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 69 mm, permettant une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Code article
Numéro d’article
1530POO050P41
EAN
4031582429237
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
4.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
30 mm
Longueur de la platine
40 mm
Largeur de la platine
40 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Simple rangée de billes
Diamètre d'encombrement
90 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
45 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
95 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse