50 mm
Compacta
EAN:
4031582428407
Réf. produit :
1530PJO050P41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout de la roulette atteint 60 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications légères nécessitant mobilité et maniabilité.