50 mm
Compacta
EAN:
4031582425369
Réf. produit :
1530PJO050P30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le boît...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 50 mm et la hauteur totale de 60 mm permettent une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.