Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 45 mm et la hauteur hors tout de 48,5 mm confèrent à cette roulette des dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en charge statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses configurations industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2198UOI045P60-67x24 (24)
EAN
4031582210774
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
48.5 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
5.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
54 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
54 mm
Longueur de la platine
67 mm
Largeur de la platine
24 mm
Chape
Forme de la chape
Anguleuse
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
45 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise