Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à pivot à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, et affiche un diamètre de 45 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
1430UOI045P60-55x39
EAN
4031582010046
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
54 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
6.2 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
43 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Longueur de la platine
55 mm
Largeur de la platine
39 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Simple rangée de billes
Diamètre d'encombrement
89 mm
Déport
22 mm
Rayon d'encombrement
44.5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
45 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise