Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux exigeants. Cette roulette pivotante intègre des roulements rouleaux amortis qui garantissent un fonctionnement fluide et durable, réduisant les vibrations et les bruits lors du déplacement. La roue présente un diamètre de 42 millimètres, permettant une manœuvrabilité précise tout en maintenant une stabilité exceptionnelle. La hauteur totale de l'ensemble atteint 71 millimètres, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 50 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse maximale de 3 kilomètres par heure, assurant une performance fiable lors des opérations de transport et de repositionnement. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où sa robustesse et sa fiabilité sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
Numéro de matériau S4
990062075
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
57 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
50 kg
Hauteur
71 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.32 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre du trou central
8 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
57 mm
Diamètre d'encombrement
102 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
51 mm
Roue
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
42 mm
Largeur du corps de roue
19 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir