42 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062074
EAN:
4031582413120
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis. La roulette est équipée d'une roue de 42 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une mobilité fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale du composant atteint 71 mm, offrant une intégration optimale dans les structures existantes. Sur le plan des performances mécaniques, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 50 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une fiabilité constante lors des opérations de manutention courantes. Les roulements rouleaux amortis permettent une réduction significative des vibrations et du bruit, tout en prolongeant la durée de vie utile du composant. Cette conception robuste et polyvalente en fait une solution idéale pour les environnements industriels nécessitant une mobilité contrôlée et une stabilité durable.