42 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062067
EAN:
4031582413199
Réf. produit :
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes telles que la constructi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport et les établis. Cette roulette pivotante offre une mobilité optimale grâce à sa roue de 42 mm de diamètre équipée de roulements rouleaux amortis, qui assurent un fonctionnement fluide et durable même dans les environnements difficiles. La hauteur totale de la roulette est de 71 mm, ce qui permet une intégration aisée dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 60 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant ainsi une performance fiable et sécurisée lors du déplacement de charges modérées. Les roulements rouleaux amortis intégrés à la roue offrent une absorption des chocs et des vibrations, prolongeant la durée de vie du composant tout en réduisant le bruit lors de son utilisation. La conception robuste de la roulette pivotante Footmaster en fait un choix idéal pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité à long terme.