42 mm
Lumina
EAN:
4031582409901
Réf. produit :
A520POI042P41-38x38/8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polypropylène avec tige pivota...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polypropylène avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 42 mm. L'ensemble affiche une hauteur totale de 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant légèreté et résistance pour les applications d'ameublement professionnel et domestique.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique