Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 80 mm avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, tandis que le corps est réalisé en tôle d'acier à forte charge. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 2880 kg et offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h. La roue Elastech est destinée à diverses applications incluant les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les équipements de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
SEP400x80-Ø40 HL80 TFR
EAN
4031582394412
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2880 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
13.57 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, forte charge
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
40 mm
Longueur de moyeu
80 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement