400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Réf. produit :
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique profil pavé d'une largeur de 100 mm, conçue pour les...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique profil pavé d'une largeur de 100 mm, conçue pour les applications de roulettes industrielles. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeant une mobilité contrôlée et une durabilité accrue.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement