Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de roulement en pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique remarquables. Le moyeu lisse facilite la rotation fluide et durable de la roue. L'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre, tandis que la longueur du moyeu atteint 74 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg et une charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PPO400x100-Ø25 HL74 4PR TFR
EAN
4031582400311
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
140 kg
Capacité de charge statique
280 kg
Poids
1.89 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement