400 mm
Puretech air
EAN:
4031582410877
Réf. produit :
PPO400x100-Ø25 HL74 4PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de roulement en pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique remarquables. Le moyeu lisse, d'une longueur de 74 mm, est équipé d'un axe de diamètre 25 mm, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg et une charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance durables.