400 mm
Puretech air
EAN:
4031582394078
Réf. produit :
PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et une absorption des chocs optimale. Le moyeu lisse, d'une longueur de 74 mm, est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique remarquables. L'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm permettant une fixation sécurisée sur les châssis de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg et une charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement