Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une largeur de bande de roulement de 100 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu lisse mesure 74 mm de longueur et dispose d'un alésage de 20 mm pour l'axe. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil ligné, assurant une excellente adhérence et une durabilité accrue. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs. Cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg et une charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance constantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PPO400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582410860
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
140 kg
Capacité de charge statique
280 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse