Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une durabilité optimale. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 290 kg et une charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et les applications dans l'industrie aérospatiale, l'équipement aéroportuaire, la construction automobile, la fabrication de céramique et de verre, ainsi que les équipements d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNR400x90-Ø20 HL74 TFR
EAN
4031582410426
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
145 kg
Capacité de charge statique
290 kg
Poids
3 kg
Nom du produit
Maxtech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
90 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux