400 mm
Maxtech
EAN:
4031582202373
Réf. produit :
PNR400x90-Ø10x129 geel
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une durabilité optimale. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 129 mm avec un alésage d'axe de 10 mm, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 290 kg et une charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements d'élimination des déchets, les établis, les armoires à outils, les équipements de transport et les applications dans l'industrie aérospatiale, l'automobile, la céramique et la construction de machines.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement