400 mm
Maxtech
EAN:
4031582438192
Réf. produit :
PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une durabilité supérieure. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 129 mm de longueur avec un alésage d'axe de 10 mm de diamètre, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes existants. Cette roue supporte une charge statique maximale de 290 kg et une charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de manutention, les armoires à outils, les établis et diverses applications industrielles incluant l'aéronautique, l'automobile, la céramique et le verre.