Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Tube constitue un composant essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet accessoire offre une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une transmission efficace et une stabilité structurelle accrue. Le Tube se distingue par sa conception précise et ses tolérances strictes, garantissant une intégration parfaite avec les systèmes de roulettes existants. Fabriqué selon les normes techniques les plus exigeantes, cet accessoire assure une durabilité exceptionnelle et une résistance optimale aux contraintes mécaniques répétées. Son installation simple et sa compatibilité universelle en font un choix privilégié pour les professionnels du secteur.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PB400x100 tube
EAN
4031582438109
Attributs principaux
Type
Accessoire
Nom du produit
Tube
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm