Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour un montage sécurisé. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Poids
2.67 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil pavé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement